Kit de module enfichable avec poignée d’extraction type 1, Blindé, Gris, 6 U, 4 F
- Face avant, en U, Avec blindage
- Poignée avec fonction d’extraction
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face avant
- Application : Face avant avec poignée (PIU)
- Type de poignée : Trapézoïdale, de type 1
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Oui
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Décapée
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 6 U
- Hauteur en mm : 261,8 mm
- Largeur en F : 4 F
- Largeur en mm : 20 mm
- Conformité : EN 45545-2, R22-R24, HL3 ; IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/11
- Tenue au feu : UL® 94V-0
- Quantité de colis : 1
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
Module enfichable, avec poignée d’extraction de type 1 et face avant en U. La poignée grise est montée sur la face avant. La face en U permet le montage d’un joint textile.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Poignée d’extracteur type 1, trapézoïdale, PC, gris clair (RAL 7035), inférieur | 1 | |
1a | Poignée d’extracteur type 1, trapézoïdale, PC, gris clair (RAL 7035), supérieur | 1 | |
2 | Plaque de repérage, Aluminium, 1,5 mm, anodisé, tranches brutes | 2 | |
3 | Connecteur femelle de roulement, laiton | 2 | |
4 | Équerre de carte, zinc, moulé, inférieur | 1 | |
4a | Équerre de carte, zinc, moulé, supérieur | 1 | |
6 | Face avant U pour poignée d’extracteur de forme trapèze, face vue anodisée, face d'appui conductrice | 1 | |
7 | Pion de centrage, serti, acier inoxydable | 2 | |
8 | Œillet, PA, gris | 2 | |
9 | Vis à gorge Pozidrive, Acier, nickelé, M2.5 × 12,3 | 2 | |
11 | Vis FB/90, M2.5 × 8 | 2 | |
12 | Joint textile CEM | 1 | |
13 | Rondelle, A2.7, DIN 125 | 2 | |
14 | Vis à tête plate Pozidrive, Acier, nickelé, M2.5 × 10 | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.