Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Face avant avec profil en U pour poignées IEL, IET, poignée type 2, 3 U, 16 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Pour poignée IEL/IET/trapézoïdale de type 2
  • Profilé aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice
  • Profil en U, possibilité de blindage avec joint textile
  • Face avant, 3 U, pour montage à l’avant
  • Le processus de fabrication occasionne différents aspects de surface entre 4 et 12 F et 14 à 16 F
  • Pion de centrage en acier inoxydable serti
Plus

N° référence

20848-232
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face avant pour poignée (PIU)
  • Type d'accessoire : Face avant
  • Type de poignée : IEL ; IET ; Trapézoïdal, Type 2
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
  • Type de joint CEM : Textile
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Conductrice
  • Tranches traitées : Non
  • Hauteur en U : 3 U
  • Hauteur en mm : 128,4 mm
  • Largeur en F : 16 F
  • Largeur en mm : 80,9 mm
  • Profondeur : 2,5 mm
  • Conformité : IEC 60297-3-102 ; IEEE 1101.10 ; IEC 60297-3-103 ; IEEE 1101.1/11
  • Quantité de colis : 5

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

20817-612.tif image
Poignée d’insertion/extracteur, type IEL, levier noir, bouton-poussoir gris, bas ; 10 pièces
N° référence 20817-612
20817-652.tif image
Poignée d’insertion/extracteur, type IET, levier noir, bouton-poussoir gris, bas ; 10 pièces
N° référence 20817-652
20817-858.tif image
Poignée d’extraction trapézoïdale type 2, RAL 7035, avec pion de centrage
N° référence 20817-833
60807-181-20211012-112538.tif image
Support PCB pour la fixation de la face avant/PCB, zinc moulé
N° référence 60807-181
Œillets
Œillets pour M2,5, plastique, gris ; 100 pièces
N° référence 21100-464
Œillets
Œillets M2,5, laiton nickelé ; 100 pièces
N° référence 21100-660
Œillets
Œillets pour M2,5, acier inoxydable ; 100 pièces
N° référence 21100-662
21100-591.146.tif image
Œillets pour M2,5, plastique, noir ; 100 pièces
N° référence 21100-591
21100-885 886
Œillets pour M2,5, laiton, noir ; 100 pièces
N° référence 21100-886
face arrière
Kit de joint textile CEM pour face avant, -40... +70 °C, 3 U ; 10 pièces
N° référence 21101-853
Blindage CEM
Kit de joint textile CEM pour face avant, -40... +85 °C, 3 U ; 10 pièces
N° référence 21102-853

Produits recommandés

20817-620.tif image
Poignée d'insertion/extraction, type IEL, levier gris, bouton-poussoir noir, bas, 10 pièces
N° référence 20817-620
20817-660.tif image
Poignée d'insertion/extraction, type IET, levier gris, bouton-poussoir noir, bas,10 pièces
N° référence 20817-660
20817-856.tif image
Poignée d’extraction trapézoïdale type 2, RAL 9005, avec pion de centrage
N° référence 20817-831

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La face avant en U peut être blindée avec un joint textile. Elle peut être combinée avec la poignée trapézoïdale IEL et IET ou de type 2.

Veuillez commander séparément le joint du profil CEM.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant, Profil en U, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice, 2 pions de centrage sertis, acier inoxydable 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink