Kit d’unité enfichable pour PMC avec poignée IEL noire, face avant en U blindée (Textile), 6 U, 4 F
- Conforme à la norme IEEE P1386., Carte mezzanine PCI
- Pour modules simple 69,0 x 76,5 mm ou double 139,0 x 76,5 mm
- Pour les modules mezzanine I/O standard qui se connectent aux cartes carrier
- PMC = carte mezzanine PCI
- FPGA = Field Programmable Gate Array
- Face avant en U, 3 U, 4 F, avec joint textile
- Blindage CEM pour la face avant et revêtements pour les découpes de la face avant
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face avant
- Application : Face avant avec poignée (PIU)
- Type de poignée : IEL
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Oui
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Hauteur en U : 6 U
- Largeur en F : 4 F
- Conformité : Mezzanine PMC, IEEE P1386
- Quantité de colis : 1
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
Face avant en U avec découpe pour PMC. Possibilité de blindage avec joint CEM textile.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant PMC, Profil en U, Aluminium, 6 U (2 découpes), 4 F, face vue anodisée, face d'appui conductrice | 1 | |
2 | Joint textile CEM pour face avant | 1 | |
3 | Poignée IEL (levier noir, RAL 9005 ; bouton gris clair, RAL 7035) | 2 | |
4 | Obturateur PMC pour découpes sur la face avant | 2 | |
5 | Joint CEM (joint torique) | 2 | |
6 | Kit de fixation | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.