Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit d’unité enfichable pour PMC avec poignée IEL noire, face avant en U blindée (Textile), 3 U, 4 F

  • Conforme à la norme IEEE P1386., Carte mezzanine PCI
  • Pour modules simple 69,0 x 76,5 mm ou double 139,0 x 76,5 mm
  • Pour les modules mezzanine I/O standard qui se connectent aux cartes carrier
  • PMC = carte mezzanine PCI
  • FPGA = Field Programmable Gate Array
  • Face avant en U, 3 U, 4 F, avec joint textile
  • Blindage CEM pour la face avant et revêtements pour les découpes de la face avant
Plus

N° référence

20836-460
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face avant avec poignée (PIU)
  • Type de poignée : IEL
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Oui
  • Type de joint CEM : Textile
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Conductrice
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 4 F
  • Conformité : Mezzanine PMC, IEEE P1386
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Entretoise pour montage de cartes mezzanine PMC et FMC
Entretoise pour montage de cartes mezzanine PMC et FMC
N° référence 60897-278
Tension et détrompage
Pion de détrompage de tension pour cartes mezzanine PMC
N° référence 60827-026
Capot de découpe PMC
Obturateur CEM pour découpe de face avant mezzanine PMC, Noir
N° référence 60835-024
Capot de découpe PMC
Obturateur CEM pour découpe de face avant mezzanine PMC
N° référence 60835-022
Face avant mezzanine
Joint CEM pour face avant PMC
N° référence 60835-021
Vis à tête cylindrique fendue
Visserie de montage, vis à tête cylindrique, M2,5 x 5 ; 100 pièces
N° référence 21100-624
Face avant mezzanine
Faceavant Mezzanine PMC, non traité, avec blindage EMC, moulage en zinc non traité, 1 pièce
N° référence 20835-890
Face avant mezzanine
Face avant Mezzanine PMC, non traité, avec blindage EMC, moulage en zinc non traité, 10 Pièces
N° référence 20835-893
Face avant mezzanine
Face avant mezzanine PMC, non blindé, zinc moulé non traité
N° référence 20835-896
Face avant mezzanine
Face avant Mezzanine PMC, non traité, avec blindage EMC, moulage en zinc, chromé noir, 10 Pièces
N° référence 20835-924
Face avant mezzanine
Face avant Mezzanine PMC, non traité, non blindé, moulage en zinc chromé noir
N° référence 20835-931
Face avant mezzanine
Face avant Mezzanine PMC, non traité, avec blindage EMC, chromé zinc moulé, 1 pièce
N° référence 20835-923
Face avant mezzanine
Face avant Mezzanine PMC, non traité, avec blindage EMC, chromé moulé en zinc, 10 Pièces
N° référence 20835-928
Face avant mezzanine
Face avant Mezzanine PMC, non traité, non blindé, moulage en zinc chromé
N° référence 20835-929

Produits recommandés

Système PXI
Système PXI avec alimentation ATX, 4 U, 8 slots, 44 F
N° référence 14579-008
24572-053
RatiopacPRO, coffret complet, de table, blindé, bandeau avant, 3 U, 42 F, 315 mm
N° référence 24572-052
Système CompactPCI
Système CPCI avec alimentation ATX, 3 U, 8 slots
N° référence 24579-031
Système compactPCI 4 U
Système CPCI avec alimentation enfichable, 4 U, 8 slots
N° référence 24579-260
Système compactPCI 4 U
Système CPCI avec alimentation ATX, version de table, 4 U, 8 slots, 84 F
N° référence 24579-602

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Face avant en U avec découpe pour PMC. Possibilité de blindage avec joint CEM textile.

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant PMC, Profil en U, Aluminium, 3 U (1 découpe), 4 F, face vue anodisée, face d'appui conductrice 1
2 Joint textile CEM pour face avant 1
3 Poignée IEL (levier noir, RAL 9005 ; bouton gris clair, RAL 7035) 2
4 Obturateur PMC pour découpes sur la face avant 1
5 Joint CEM (joint torique) 1
6 Kit de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink