Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit d’unité enfichable pour FMC avec poignée IEL noire, face avant en U blindée (Textile), 3 U, 4 F

  • Conformément à la spécification Vita 57,1
  • Pour modules simple 69,0 x 76,5 mm ou double 139,0 x 76,5 mm
  • Unité enfichable Al-Profile avec poignée IEL
Plus

N° référence

20836-253
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face avant avec poignée (PIU)
  • Type de poignée : IEL
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Oui
  • Type de joint CEM : Textile
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Conductrice
  • Tranches traitées : Non
  • Hauteur en U : 3 U
  • Hauteur en mm : 128,4 mm
  • Largeur en F : 4 F
  • Largeur en mm : 20 mm
  • Conformité : Mezzanine FMC, Vita 57,1
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Entretoise pour montage de cartes mezzanine PMC et FMC
Entretoise pour montage de cartes mezzanine PMC et FMC
N° référence 60897-278
Face avant mezzanine
Joint CEM pour face avant FMC, VITA 57.1
N° référence 60835-077
Face avant mezzanine
Cache pour découpes mezzanine FMC face avant, VITA 57.1
N° référence 20835-849
Équerre 19 po avec joint CEM en acier inoxydable pour U-FPL
Kit de blindage CEM en acier inoxydable pour face avant en U, 3 U, 10 pièces
N° référence 21102-105

Produits recommandés

Système PXI
Système PXI avec alimentation ATX, 4 U, 8 slots, 44 F
N° référence 14579-008
24563-152.152.tif image
"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Shielded, 3 U, 235 mm"
N° référence 24563-142
24572-053
RatiopacPRO, coffret complet, de table, blindé, bandeau avant, 3 U, 42 F, 315 mm
N° référence 24572-052
Système CompactPCI
Système CPCI avec alimentation ATX, 3 U, 8 slots
N° référence 24579-031
Système compactPCI 4 U
Système CPCI avec alimentation enfichable, 4 U, 8 slots
N° référence 24579-260
Système compactPCI 4 U
Système CPCI avec alimentation ATX, version de table, 4 U, 8 slots, 84 F
N° référence 24579-602

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les faces FMC sont conforment à la spécification Vita 57,1. Couvre la découpe de la face avant principale.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant FMC, Profil en U, Aluminium, 6 U (3 découpes), 4 F, face vue anodisée, face d'appui conductrice 1
2 Joint textile CEM pour face avant 1
3 Poignée IEL (levier noir, RAL 9005 ; bouton gris clair, RAL 7035) 1
4 Cache FMC pour découpes sur la face avant 1
5 Joint CEM (joint torique) 1
6 Kit de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink