Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Face avant ATCA, poignée IEA style ventouse avec chargement à ressort, acier inoxydable

  • Face avant (renforcée avec embout moulé sous pression), Poignée IEA avec ressort de maintine en position ouverte ;avec poignées, joint et visserie de fixation
Plus

N° référence

20818-160
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

St front panel, not reinforced, avec chargement à ressort
Élément de conception des poignées IEA ATCA
N° référence 20818-140

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Face avant AdvancedTCA pour poignée IEA à ressort (à poussoir ou à levier) avec embout moulé en profilé d’aluminium ou en matériau inoxydable.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant 1
2 Poignée IEA inférieure, y compris le roulement, à ressort (prémonté avec verrouillage de transport) 1
3 Embout moulé, pion de centrage, vis moletées M3 (20818-163) 2
4 Poignée IEA supérieure, y compris le roulement, à ressort (prémonté avec verrouillage de transport) 1
5 joint CEM, longueur 299 mm 1
6 Lot visserie de fixation et notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink