Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Poignée IEA type ventouse avec chargement à ressort, inférieur

  • Configuration : Face avant avec poignée IEA, avec chargement à ressort
  • Activation de micro interrupteur
Plus

N° référence

20818-146
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Poignée
  • Type de poignée : IEA, Spring Loaded Plunger
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Noir

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

St front panel, renforcé, avec chargement à ressort
Face avant AdvanceDtCA, poignée style piston
N° référence 31591-422
St front panel, renforcé, avec chargement à ressort
Face avant ATCA, profil Al, non renforcé avec chargement à ressort, style piston, 8 U, 6 HP
N° référence 31596-575
Joint d’étanchéité ATCA pour face avant, Auto-adhésif
Joint d’étanchéité ATCA pour face avant, auto-adhésif
N° référence 21596-376
St front panel, not reinforced, avec chargement à ressort
Élément de conception des poignées IEA ATCA
N° référence 20818-140

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poignée IEA à poussoir ou à levier.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 ATCA IEA handle, pre-fitted handle with microswitch activation; when open, the spring loading of the IEA handle holds the handle open and thus facilitates insertion of the board 10

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink