Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Module enfichable avec poignée trapézoïdale, non blindé, Gris, 6 U, 8 F

  • Face avant plate
  • Poignée sans fonction d’extraction
Plus

N° référence

20818-028
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 20818-028, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face avant avec poignée (PIU)
  • Type de poignée : Trapézoïdale, statique
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Passivé
  • Tranches traitées : Non
  • Hauteur en U : 6 U
  • Hauteur en mm : 261,8 mm
  • Largeur en F : 8 F
  • Largeur en mm : 40,3 mm
  • Conformité : EN 45545-2, R22-R24, HL3 ; IEC 60297-3-101
  • Tenue au feu : UL® 94V-0
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Module enfichable, avec poignée statique et face avant plate. La poignée grise est montée sur la face avant.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Poignée en plastique statique, trapézoïdale, PC, gris clair (RAL 7035) 2
2 Plaque de repérage, Aluminium, 1,5 mm, anodisé, tranches brutes 1
4 Equerre de carte, zinc moulé 4
6 Face avant pour poignée de forme trapézoïdale, face vue anodisée, face d'appui passivée vert irisé 1
8 Œillet, PA, gris, jusqu’à une largeur de face avant de 7 F 4
9 Vis à gorge Pozidrive/fendue, Acier, nickelé, M2.5 × 12,3 4
11 Vis FB/90, Acier, nickelé, M2.5 × 8 1
13 Rondelle, A2.7, DIN 125 4
14 Vis à tête plate, Acier, nickelé, M2.5 × 10 4
15 Écrou hexagonal, Acier, nickelé, M2.5 2
16 Vis à tête plate, Acier, nickelé, M2.5 × 12 2
17 Vis à tête plate, Acier, nickelé, M2.5 × 16 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink