Poignée d’insertion/extracteur type XL ; 10 pièces
- Pour force d’insertion/extraction jusqu’à 1500 N (par paire)
- Poignée en PA, fibre de verre renforcée, UL 94V 0
- Fixation de carte robuste avec fixation à double vis
- Possibilité de monter un microswitch
- Symétrique, poignée identique en haut/en bas
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Poignée
- Application : Dispositif d’insertion/d’extraction
- Compatible avec : Faces avant
- Type de poignée : XL
- Largeur en mm : 20,1 mm
- Matériau : Polyamide
- Couleur : Noir foncé
- Tenue au feu : UL® 94V-0
- Quantité de colis : 10
- Code couleur : RAL 9005
- Profondeur : 42,39 mm
- Hauteur en mm : 73,57 mm
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
Adapté pour les forces d’insertion et d’extraction jusqu’à 1500 N (par paire). Fixation solide de la carte à l'aide de 2 vis. La fonction d’insertion sera soutenue par une pièce de détrompage qui sera montée sur le profil horizontal.
Veuillez commander séparément les faces avant et le micro interrupteur.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Zinc moulé, avec dispositif de maintien pour microswitch | 10 | |
2 | Levier, matière plastique, PC, noir | 10 | |
3 | Zinc moulé, bloc-support | 10 | |
4 | Vis à gorge avec Torx, M2.5 x 12,3, Acier, nickelé | 10 | |
5 | Vis à tête fraisée avec Torx, M2.5 x 17, Acier, nickelé | 10 | |
6 | Vis à tête cylindrique avec Torx, M2.5 x 7, Acier, nickelé | 10 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.