Poignée d’extraction trapézoïdale type 2, RAL 7032, avec pion de centrage
- Poignée préassemblée
- Poignée d’extraction, PC
- Plaque de repérage, Aluminium, 1,5 mm, anodisée, tranches brutes
- Disponible avec / sans broche de guidage
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Poignée
- Application : Extracteur
- Compatible avec : Faces avant
- Type de poignée : Trapézoïdale, de type 2
- Matériau : Polycarbonate
- Couleur : Gris
- Tenue au feu : UL® 94V-0
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité de colis : 10
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
La poignée d’extracteur trapézoïdale 2 peut être utilisée pour extraire des circuits imprimés. La poignée est prémontée. Cela permet à un utilisateur de monter la poignée facilement sur une face avant. Disponible en 3 couleurs et avec / sans broche de guidage.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Poignée d’extraction trapézoïdale à levier, type 2, levier PPE; bloc en zinc moulé | 1 | |
2 | Plaque de repérage, Aluminium, 1,5 mm, anodisé, tranches brutes | 1 | |
3 | Vis à tête plate, M2.5 x 6, nickelé | 1 | |
4 | Vis à gorge Pozidrive, M2.5 x 12,3, Acier, nickelé | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.