Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Poignée d'insertion/extraction, type IET, levier noir, bouton-poussoir gris, haut, 100 pièces

  • Pour des forces d’insertion et d’extraction jusqu’à 700 N (par paire)
  • Conforme à la norme IEEE 1101.10 et IEC 60297-3-102
  • Possibilité de monter un microswitch
  • Avec décalage de 0,1" pour les alimentations SMD Plus
Plus

N° référence

20817-709
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Poignée
  • Application : Dispositif d’insertion et extracteur, décalage de 0,1"
  • Compatible avec : Faces avant
  • Type de poignée : IET
  • Matériau : Polycarbonate
  • Couleur : Noir
  • Tenue au feu : UL® 94V-0
  • Conformité : EN 45545-2
  • Quantité de colis : 100
  • Hauteur en mm : 367 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

micro interrupteur
Microswitch pour poignée IEL, IET avec câble et fiche
N° référence 20817-606
Bandes d’étiquettes
Fiche d'identification du module enfichable pour poignée IEL, IET, fiche avec 210 étiquettes, 19 x 9,5 mm
N° référence 60817-340
Bandes d’étiquettes pour poignée IEL/IET
Fiche d’identification du module enfichable pour poignée IEL, fiche avec 320 étiquettes. 19 x 4,8 mm
N° référence 60817-341

Produits recommandés

Poignée du dispositif d’insertion/d’extraction, poignée décalée IET de 0,1 po
Poignée d’insertion/extracteur, type IET, levier noir, bouton-poussoir gris, haut ; 10 pièces
N° référence 20817-708

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La poignée d’insertion/d’extraction, de type IET, conformément à l’IEEE 1101.10. Décalage 0,1". Pour une force d'insertion/extraction jusqu'à 700 N (par paire).

Veuillez commander séparément les pions de détrompage et le microswitch

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bloc support en zinc moulé avec pion de centrage pour bande de positionnement et guide-carte IEEE 1101.10 100
2 Levier, matière plastique PC, RAL 9005, UL 94 V-0 100
3 Bouton-poussoir, matière plastique PC, RAL 7035, UL 94 V-0 100
4 Vis à gorge Pozidrive, M2.5 × 12,3, Acier, nickelé 100
5 Vis à tête cylindrique Torx, M2.5 × 7, Acier, nickelé 100

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink