Poignée d’insertion/extracteur, type IET, levier noir, bouton-poussoir gris, bas ; 10 pièces
- Pour des forces d’insertion et d’extraction jusqu’à 700 N (par paire)
- Conforme à la norme IEEE 1101.10 et IEC 60297-3-102
- Possibilité de monter un microswitch
- Avec décalage de 0,1" pour les alimentations SMD Plus
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Poignée
- Application : Dispositif d’insertion et extracteur, décalage de 0,1"
- Compatible avec : Faces avant
- Type de poignée : IET
- Largeur en mm : 19,8 mm
- Matériau : Polycarbonate
- Couleur : Noir foncé
- Tenue au feu : UL® 94V-0
- Conformité : EN 45545-2
- Quantité de colis : 10
- Code couleur : RAL 9005
- Profondeur : 39,15 mm
- Hauteur en mm : 44,65 mm
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
La poignée d’insertion/d’extraction, de type IET, conformément à l’IEEE 1101.10. Décalage 0,1". Pour une force d'insertion/extraction jusqu'à 700 N (par paire).
Veuillez commander séparément les pions de détrompage et le microswitch
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bloc support en zinc moulé avec pion de centrage pour bande de positionnement et guide-carte IEEE 1101.10 | 10 | |
2 | Levier, matière plastique PC, RAL 9005, UL 94 V-0 | 10 | |
3 | Bouton-poussoir, matière plastique PC, RAL 7035, UL 94 V-0 | 10 | |
4 | Vis à gorge Pozidrive, M2.5 × 12,3, Acier, nickelé | 10 | |
5 | Vis à tête cylindrique Torx, M2.5 × 7, Acier, nickelé | 10 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.