Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Poignée, inserteur/extracteur, type IEL, gris, 0,1po décalage, supérieur, 10 Pièces

  • Pour des forces d’insertion et d’extraction jusqu’à 700 N (par paire)
  • Conforme à la norme IEEE 1101.10 et CEI 60297-3-102
  • Possibilité de monter un microswitch
  • Avec décalage de 0,1" pour les alimentations SMD Plus
Plus

N° référence

20817-692
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Poignée
  • Application : Dispositif d’insertion/d’extraction
  • Compatible avec : faces avant
  • Type de poignée : IEL
  • Matériau : Polycarbonate
  • Couleur : Gris
  • Tenue au feu : UL® 94V-0
  • Conformité : EN 45545-2
  • Quantité par colis : 10

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Vis à tête cylindrique Torx
Vis à tête cylindrique, Torx, Acier zingué, Filetage auto-fixant, M2,5 x 6 mm
N° référence 24560-159
Rondelle
Rondelle, 2,7 DIN 125, acier nickelé, 100 pièces
N° référence 21100-721
Détrompage, gris, pour les poignées IEL/IET
Détrompage pour poignée IEL/IET et guide-carte IEEE
N° référence 20817-501
Micro interrupteur pour IEL/IET, PU 10 pièces
Microswitch de l'unité enfichable pour IEL, poignée IET avec câble et fiche
N° référence 20817-606
Bandes d’étiquettes pour poignée IEL/IET, blanc
Fiche d'identification du module enfichable pour poignée IEL, IET, fiche avec 210 étiquettes, 19 x 9,5 mm
N° référence 60817-340
Bandes d’étiquettes pour poignée IEL/IET, blanc
Balai d’étiquettes de l’unité enfichable pour poignée IEL, fiche avec 320 pièces, 19 x 4,8 mm
N° référence 60817-341

Produits recommandés

Poignée, dispositif d’insertion/d’extraction, type IEL, gris, décalage de fixation de la carte 0,1"
Poignée, inserteur/extracteur, type IEL, gris, 0,1po décalage, supérieur, 100 Pièces
N° référence 20817-693
vis, à tète cylindrique, pozidrive
Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 6, plaqué nickel
N° référence 21101-219

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poignée d’insertion/extraction, de type IEL, conforme IEEE 1101.10, avec décalage 0,1". Deux poignées de ce type peuvent supporter une force de 700N (par paire).

Veuillez commander séparément les broches de codage et le microswitch

CERTIFICATIONS

  • EN 45545
  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bloc support en zinc moulé avec pion de centrage pour bande de positionnement et guide-cartes IEEE 1101.10 10
2 Levier, matière plastique PC, UL 94 V-0 10
3 Clé, matière plastique PC, UL 94 V-0 10
4 Vis à gorge Pozidrive, M2,5 × 12,3, acier, nickelé 10
5 Vis à tête cylindrique Torx, M2,5 × 7, acier, nickelé 10

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink