Poignée d’extraction trapézoïdale, Type 1, bas, noir
- Poignée fermée sur les côtés, PC, UL 94 V-0
- Rondelle support
- Plaque de repérage, Aluminium, 1,5 mm, anodisée, tranches brutes
- Support de carte en zinc moulé
- Dans la version 6 U, l’espace peut être créé pour les composants CMS sur le côté gauche en permutant les poignées supérieure et inférieure et en déplaçant la position des circuits imprimés de 1 F vers la droite
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Poignée
- Application : Extracteur
- Compatible avec : Faces avant
- Type de poignée : Trapézoïdale, de type 1
- Matériau : Polycarbonate
- Couleur : Noir
- Tenue au feu : UL® 94V-0
- Conformité : EN 45545-2, R22-R24, HL3 ; IEC 60297-3-101
- Quantité de colis : 10
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
La poignée d’extraction trapézoïdale de forme 1 est utilisée pour faciliter l'extraction des cartes. La poignée doit être montée sur la face avant.
Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Poignée d’extraction trapézoïdale à levier, inférieur, PC, UL 94 V-0, noir (RAL 9005) | 1 | |
1a | Rondelle support, laiton | 1 | |
2 | Plaque de repérage, Aluminium, 1,5 mm, anodisé, tranches brutes | 1 | |
4 | Équerre de carte, zinc moulé | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.