Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale, noire, 12 F

  • Avec plaque de repérage séparée, Aluminium 1,5 mm
  • Poignée : PPE, UL 94 V-1
Plus

N° référence

20808-086
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Poignée
  • Application : Statique
  • Compatible avec : faces avant
  • Type de poignée : Trapézoïdale, statique
  • Largeur en F : 12 F
  • Largeur en mm : 59,6 mm
  • Matériau : Polyphenylene Ether
  • Couleur : Noir
  • Tenue au feu : UL® 94V-1
  • Quantité par colis : 5

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Clip de fixation pour poignée en plastique
Clip de fixation pour poignée statique en plastique
N° référence 21101-239
vis, panhead, pozidrive
Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 16, plaqué nickel
N° référence 21101-222
vis, panhead, pozidrive
Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 12, plaqué nickel
N° référence 21101-221
Écrou hexagonal
Écrou hexagonal M2.5
N° référence 21100-144
Équerre pour carte
Support PCB pour la fixation de la face avant/PCB, zinc moulé
N° référence 60807-181
Équerre pour carte
Support PCB pour la fixation de la face avant/PCB, plastique, rouge
N° référence 60807-011
PCB Bracket for Fixing Front Panel/PCB, Plastic, Grey
N° référence 60807-211

Produits recommandés

Équerre pour carte
Support PCB pour la fixation de la face avant/PCB, plastique,
N° référence 60807-183
Équerre pour carte
Support de circuits imprimés pour fixation de face avant, moulé zinc
N° référence 60807-203

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale et de couleur noire, peut être montée sur une face avant pour faciliter l’extraction de la carte.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

Non compatible avec un clip de fixation (21101-239).

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Poignée trapézoïdale en matière plastique avec 2 pions de centrage, PPE, UL 94 V-1, noir 1
2 Plaque de repérage, Aluminium, 1,5 mm, anodisée, tranches brutes 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink