Poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale, gris, 14 F
- Avec plaque de repérage séparée, Aluminium 1,5 mm
- Poignée, PC, UL 94 V-0
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Poignée
- Application : Statique
- Compatible avec : Faces avant
- Type de poignée : Trapézoïdale, statique
- Largeur en F : 14 F
- Largeur en mm : 69,7 mm
- Matériau : Polycarbonate
- Couleur : Gris clair
- Tenue au feu : UL® 94V-0
- Conformité : EN 45545-2, R22-R24, HL3 ; IEC 60297-3-101
- Quantité de colis : 1
- Code couleur : RAL 7035
- Profondeur : 14 mm
- Hauteur en mm : 15,4 mm
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La poignée en plastique statique, de forme trapézoïdale et de couleur grise peut être montée sur une face avant pour l’extraction du circuit imprimé.
Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.
Non compatible avec un clip de fixation (21101-239).
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Poignée trapézoïdale en matière plastique avec 2 pions de centrage, PC, UL 94 V-0, gris clair (RAL 7035) | 1 | |
2 | Plaque de repérage, Aluminium, 1,5 mm, anodisée, tranches brutes | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.