Peigne de détrompage pour tout type de connecteur, EN 60603, DIN 41612
- Le détrompage permet d'éviter l'interversion des modules enfichables
- Pour tous les types selon EN 60603 (DIN 41612)
- L’espace nécessaire est la largeur de la face avant : 4 F : Pour Types B, C, D, E, F, H
- Emplacement pour connecteur avec peignes de détrompage: 5 F : Pour Types E, G
- 66 possibilités de détrompage si 2 chevilles de codage sont utilisées
- 924 possibilités de détrompage si 6 chevilles de codage sont utilisées
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Détrompeur
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
Le codage de connecteur est utilisé pour fournir une sécurité contre une insertion incorrecte.
Pour les connecteurs de type E et G, des entretoises sont toujours requises.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Réceptacle PBTP, UL 94 V-0, 10 pièces | 10 | |
2 | Peigne détrompeur, PBTP, UL 94 V-0, 10 pièces | 10 | |
3 | Pion de détrompage, PBTP, UL 94 V-0, 20 pièces | 20 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.