Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Ventilateur AC, 115 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 84 m³h

  • Ventilateur 119 mm avec connecteur pour câble de raccordement
Plus

N° référence

20713-146
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Ventilateur
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
  • Largeur en mm : 119 mm
  • Longueur : 119 mm
  • Hauteur en mm : 25 mm
  • Tension AC: 115 V
  • Fréquence : 50 Hz; 60 Hz
  • Airflow @ 50 Hz: 84 m³/h
  • Airflow @ 60 Hz: 90 m³/h
  • Noise Level @ 50 Hz: 29 dB(A)
  • Power @ 50 Hz: 8 W
  • Power @ 60 Hz: 7 W
  • Max Static Pressure: 23 Pa
  • Température ambiante : 70°C

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Câble de connexion pour ventilateurs avec fiche
Câble de raccordement pour ventilateur
N° référence 21101-246
  • Type de produit : Câble de raccordement
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
Assembly kit for 1 AC or DC fan/replacement fan
Kit de montage pour 1 ventilateur de remplacement AC ou DC
N° référence 21102-013
  • Type de produit : Kit de montage
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
Heater 400 W, modulaire
Chauffage 400 W, pour modulaire,230 VAC
N° référence 60715-029
  • Type de produit : Chauffage
  • Puissance : 400 W
Grille de protection
Grille de protection, métal, à visser
N° référence 60197-019
  • Type de produit : Grille
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
Grille de protection
Grille de protection, plastique, encliquetable
N° référence 60225-052
  • Type de produit : Grille
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”
Grille de protection
Grille de protection, plastique, à visser
N° référence 60225-053
  • Type de produit : Grille
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ventilateur axial, 119 mm, avec entrée AC. Pièce de rechange pour les tiroirs de ventilation 1 U.

Câble de raccordement et grille de protection à commander séparement

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • EAC

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Ventilateur avec connexion de fiche 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink