Bâti de baie mobile Varistar CP, 24 U, 1200H, 800L, 800P
- Soudé, surface poudrée, gris foncé, RAL 7021
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Cadre baie/bâti
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Mobile
- Compatible avec : Varistar CP
- Matériau : Acier
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 24 U
- Hauteur en mm : 1200 mm
- Largeur en mm : 800 mm
- Profondeur : 800 mm
- Conformité : IEC 61587-1 ; IEC 61587-3
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
Bâti en acier soudé Varistar pour les exigences de charge statique. Pour 19", ETSI, ou l’intégration de plaque de montage. Pour les applications mobiles.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre, CP, Acier, galvanisé à chaud, 1,5 mm, avec roulettes intégrées et pieds réglables, RAL 7021 | 1 |
RESSOURCES
Fiche commerciale
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.