Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Verrouillage électronique autonome Varistar

  • Les portes avant et arrière peuvent être ouvertes ensemble ou séparément via un code
  • Le kit comprend une poignée avec clavier (maître) et une poignée avec fonction d’ouverture (esclave) ainsi que tous les éléments de connexion électrique nécessaires.
Plus

N° référence

20130-598
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Verrouillage
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Verrouillage électronique

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Kit de poignée pour une baie combinant le verrouillage avant et arrière. Contrôle d’accès sur clavier local.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Poignée de levier électronique avec clavier (maître) pour la porte avant, 4 m connecting cable and ferrules 1
2 Poignée de levier électronique, fonction ouverture (esclave) uniquement, pour porte arrière, 4 m connecting cable and ferrules 1
3 Alimentation électrique enfichable AC/DC avec fiche Euro, input voltage 100 VAC ... 230 VAC, output voltage 12 VDC /700 mA 1
4 Unité centrale avec coffret 1
5 Passage de câbles 1
6 Lot visserie de fixation, instructions d’utilisation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink