Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagère d’équipement 19po, réglable en profondeur, 430W 250D, RAL 7035

  • Réglable en profondeur au pas de 25 mm, saillie vers l’avant de 26 mm min.
  • Hauteur d’installation 2 U
  • Charge statique admissible 15 kg
Plus

N° référence

20118-789
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
  • Largeur en mm : 430 mm
  • Profondeur : 250 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

19" assembly kit M6
19" Assembly Kit, Screw M6, Washer M6, Nut M6; 4 Pieces
N° référence 21190-095

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L’étagère d’équipement 19" de Schroff, d’une capacité de charge de 10 kg, aide les responsables des racks à y intégrer les équipements critiques.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Étagère, acier, 1,5 mm 1
2 Équerre de montage avec visserie de fixation, acier, 1,5 mm 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink