Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Lampe à support magnétique avec prise UTE

  • Avec interrupteur marche/arrêt
  • Avec prise SCHUKO ou UTE intégrée, 230 VAC, 16 A
Plus

N° référence

20118-748
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Light

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Cordon secteur
Câble secteur, CEI C14 à C13, 2500 mm
N° référence 60197-053
Cordon secteur
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon CEI C13, 2 m, noir
N° référence 62150-191

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éclairage avec de multiples possibilités de connexion : prises SCHUKO ou UTE, 230 VAC, 16 A.

Veuillez commander séparément le câble d’alimentation secteur ou le commutateur de contact de porte.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Lampe d’armoire (boîtier en matière plastique) avec câble de raccordement, IEC 60320 C14 plug, interrupteur et prise secteur 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink