"Labrack 19"" Open Rack Uprights, 24 U"
- Mobile ou fixe
- Plusieurs étagères
- Accessoires de câblage
- Charge fixe admissible de 200 kg ou 150 kg (voir tableau des spécifications) à un centre de gravité localisé au centre du Labrack
- Profondeur de châssis max. recommandée 400 mm
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Labrack
- Matériau du bâti : Acier
- Hauteur en U : 24 U
- Hauteur en mm : 1164 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Charge statique : 150 kg
- Conformité : IEC 60297-3-100
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
Rack 19" à châssis ouvert, capacité de charge allant jusqu’à 200 kg. Les montants de 19" peuvent être installés sur une base fixe ou mobile.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Baie, Acier, 1,5 mm, RAL 7030, avec découpe EIA | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.