Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

"19"" Cable Ducting, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035"

  • Face avant 19" pour les passages de câblage
Plus

N° référence

20118-734
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face avant de 19"
  • Type d'accessoire : Face avant
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
  • Matériau : Acier
  • Face vue : Peinte
  • Face d'appui : Peinte
  • Code couleur : RAL 7035
  • Hauteur en U : 1 U
  • Hauteur en mm : 43,6 mm
  • Largeur en F : 95 F
  • Largeur en mm : 483 mm
  • Profondeur : 1,5 mm
  • Quantité de colis : 2

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

19 kit de montage M6
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 50 pieces"
N° référence 21101-809
19 kit de montage M6
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 100 pieces"
N° référence 21101-810

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Module 19" pour une gestion facile et efficace du câblage (passe câbles).

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Passe-câbles 19", Acier, 1,5 mm, RAL 7035 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink