Bras support de câblage sans ressort de rappel
- Facilite le câblage des appareils et châssis montés sur glissières télescopiques
- Montage des câbles avec des colliers serre-câbles
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Support de câblage
- Application : Bras de support de câblage
- Charge statique : 5 N
- Matériau : Acier
- Longueur de course : 720 mm
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
Le bras support de câbles permet la gestion du câblage des appareils et châssis montés sur glissières télescopiques. Fixation des câbles à l'aide de colliers serre-câbles
Visserie de fixation 19" à commander séparément.
La place nécessaire en position repliée est de 25 mm.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bras de support de câblage sans ressort de rappel, relié directement à la partie télescopique | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.