Glissière de mise à la masse/terre, bâti plat, 10 pièces
- Montage isolé par rapport au cadre
- Points de fixation filetés M5 au pas de 20 mm
- Pour visser les câbles de mise à la terre avec des étiquettes annulaires
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Glissière de mise à la terre
- Compatible avec : Varistar CP
- Matériau : Laiton
- Finition : Finition brute
- Longueur : 1000 mm
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
Veuillez commander séparément la vis à tête cylindrique M5 destinée à fixer le câble de terre.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Glissière, laiton, non traité, 1000 x 15 x 3 mm, Points de fixation M5 à 20 mm d’intervalle | 10 | |
2 | Bloc de support de glissière, matière plastique | 10 | |
3 | Kit de montage pour montage en baie | 10 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.