Porte en verre Eurorack,120 angle d’ouverture, 38 U 800W
- Montage possible sur les quatre côtés
- Verre, gris fumé, de sécurité, 6 mm
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Porte de baie
- Famille d’article : Eurorack
- Application : Porte vitrée
- Couleur : Gris clair
- Code couleur : RAL 7035
- Hauteur en U : 38 U
- Hauteur en mm : 1745 mm
- Largeur en mm : 723 mm
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
1 | Porte vitrée, verre Sécurit, 6 mm, gris fumé | 1 | |
2 | Serrure de sûreté avec2 clés | 1 | |
3 | Charnière, Acier, 3 mm, noir (RAL 9005) | 2 | |
4 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.