Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L300
- Charge statique admissible par paire 72 - 100 kg
- Montage latéral sur montants 19" du bâti (plan 19" libre pour fixer les étagères /les tiroirs)
- Butée d’extrémité amortie
- Longueur d’extension > 100 %
- Largeur de glissière k = 19,1 mm, largeur d’installation max. de tiroir/d’extension w = 411 mm
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Glissière télescopique
- Application : Universel
- Longueur : 300 mm
- Charge statique : 77 kg
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
Glissières télescopiques avec une capacité de charge de 10 à 100 kg, une longueur d’extension > 100 % et une capacité de montage latéral sur 19". Les glissières télescopiques robustes, adaptées à l’installation du châssis 19", conviennent aux boîtiers serveurs de notre gamme de produits. En raison de la construction extrêmement robuste et de la capacité de charge élevée, les glissières télescopiques peuvent également être utilisées avec des boîtiers très lourds.
Visserie de fixation pour montage au niveau du plan 19", à commander séparément
Les glissières télescopiques universelles peuvent également être installées sans composants supplémentaires dans des applications non standard, et donc aussi dans des armoires autres que 19".
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Glissière télescopique, Acier, zingué | 2 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.