Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L711

  • Largeur de glissière k = 16 mm, largeur max. des étagères/tiroirs w = 417 mm
  • Montage latéral sur montants 19" (le plan 19" reste libre pour la fixation d'étagères/tiroirs)
  • Butée de fin de course
  • Longueur de course > 100 %
  • Charge statique admissible par paire 46 - 61 kg
Plus

N° référence

20110-108
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 711 mm
  • Charge statique : 46 kg

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Glissière télescopique universelle, 2 U
Kit de montage pour glissière télescopique, universel pour 1 ou 2 U, Varistar
N° référence 21120-158
Glissière télescopique universelle, 2 U
Kit de montage pour glissière télescopique, universel pour 1 ou 2 U, Eurorack
N° référence 21120-159
Glissière télescopique universelle, 2 U
Kit de montage pour glissière télescopique, universel pour 1 ou 2 U, Novastar
N° référence 21120-160

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Glissière télescopique universelle avec extension > 100 % et jusqu’à 61 kg de capacité de charge.

Pour monter sur un plan 19", veuillez commander le kit de montage séparément. Les glissières télescopiques universelles peuvent également être montées sans composants supplémentaires dans des applications non standard, et donc autres que des armoires 19".

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Glissière télescopique, acier, zingué 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink