Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Tablette écritoire pour tiroirs 19"

  • La tablette d'écritoire peut être relevée lorsque le tiroir est ouvert
  • La tablette d'écritoire s'adapte à toute hauteur
Plus

N° référence

20110-060
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bandeau
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Hauteur en mm : 1 mm
  • Largeur en mm : 408 mm
  • Profondeur : 338 mm
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
  • Charge statique : 15 kg

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

19 tiroir
Tiroir 19", 1 U, RAL 7035
N° référence 20110-054
19 tiroir
Tiroir 19", 2 U, RAL 7035
N° référence 20110-055
19 tiroir
Tiroir 19", 3 U, RAL 7035
N° référence 20110-056
19 tiroir
Tiroir 19", 1 U, face avant anodisée
N° référence 20110-061
19 tiroir
Tiroir 19", 2 U, face avant anodisée
N° référence 20110-062
19 tiroir
Tiroir 19", 3 U, face avant anodisée
N° référence 20110-063
19 tiroir 1 U
Tiroir 19", 1 U, RAL 7021
N° référence 20110-180
19 tiroir 1 U
Tiroir 19", 2 U, RAL 7021
N° référence 20110-181
19 tiroir 1 U
Tiroir 19", 3 U, RAL 7021
N° référence 20110-182

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tablette écritoire à utiliser avec notre tiroir 19". Elle est placée sur le tiroir et peut être soulevée lorsque le tiroir est ouvert.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Tablette écritoire, complète, Acier, 1 mm, RAL 7035 gris clair 1
2 Oeillet en plastique, POM, gris 4
3 Vis à gorge avec Pozidrive 4
4 Kit de mise à la masse/mise à la terre Câble de mise à la masse/mise à la terre 320 mm de long 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink