Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Tiroir 19po, 3 U, RAL 7035

  • Charge statique admissible 15 kg
  • Tablette écritoire optionnelle
Plus

N° référence

20110-056
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
  • Hauteur en U : 3 U
  • Charge statique : 15 kg

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

19" drawer; 1, 2, 3 U
Tablette écritoire pour tiroirs 19"
N° référence 20110-060

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les tiroirs 19" permettent de monter des ordinateurs portables, des tablettes écritoire pour faciliter les opérations. La capacité de charge du tiroir 19" SCHROFF est de 15 kg, ce qui permet le montage d’une large gamme de produits dans le tiroir.

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 19" drawer with lock (2 keys) 1
2 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink