Glissière PCB-Tainer 19
- Supporte l’épaisseur de circuit imprimé de 3,18 mm (0,125 po)
- Longueur 50,8 mm (2,0") à 254,0 mm (10,0"), incréments de 12,7 mm (0,5")
- Fabriqué à partir de cuivre béryllium ou d’acier inoxydable
- Modèle à ressort de maintien
- Fixation sur le boîtier avec rivets standard, œillets ou vis
- Pour les applications en tôle
- Disponible non plaqué ou argenté, cuivre, or, nickel, chromatage zinc, ou chromatage zinc jaune
- Hauteur 5,47 mm (0,215 po)
- Largeur 12,7 mm (0,50 po)
- Poids 0,63 g/cm (0,056 oz/")
- Trou de montage Ø 2,77 +0,03\-0,08 (Ø 0,109 +0,001\-0,003)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Matériau : Acier inoxydable
- Application : PCB Tainer (conception de ressort)
- Épaisseur de carte : 0,125" / 3,2 mm
- Longueur : 10" / 254 mm
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
La série 19 PCB Tainer est idéale pour le maintien de circuit imprimé dans les applications à faibles chocs et vibrations.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le béryllium, qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.
CERTIFICATIONS
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Brochure
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.