Châssis Interscale 19" pour montage en rack, sans perforations, 3 U, 84 F , 221 mm
- Coffret modulaire en 4 parties
- Développé selon la norme IEC 60297-3-109 (en cours auprès de IEC)
- Avec blindage CEM
- Indice de Protection jusqu’à IP 30
- Couleur RAL 7016
- Coffrets modifiés ou personnalisés disponibles sur demande
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plein
- Hauteur en U : 3 U
- Profondeur : 221,45 mm
- Blindage CEM : Oui
- Largeur utile : 443,7 mm
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-100 ; IEC60297-3-109
- Quantité de colis : 1
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
Châssis 19" flexible avec protection CEM intégrée. Basé sur la plate-forme nVent SCHROFF Interscale et développé conformément à la norme IEC 60297-3-109.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Base avec 2 flancs pleins, Acier, 1 mm (revêtement AlZn), RAL 7016 (gris anthracite) ; équerre 19", acier 1,5 mm, Revêtement AlZn, RAL 7016 | 1 | |
2 | Capot, Acier, 1 mm (revêtement AlZn), RAL 7016 | 1 | |
3 | Profilé avant, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
4 | Profilé arrière, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.