Interscale pour Embedded NUC, refroidissement par conduction, 34 mm, 112, mm 107 mm
- Coffret modulaire en 3 parties faciles à monter ; corps, plaque supérieure et face avant
- Avec blindage CEM
- Conforme à la norme SDT.03 embedded NUC http://www.sget.org/standards.html
- Découpes spéciales pour les cartes Embedded NUC IES MB95 (http://en.ies.de/)
- Construction rigide nécessitant seulement deux vis
- faces latérales avec perforations pour le refroidissement passif
- Entretoises installées pour le montage des cartes
- Couleur RAL 7016
- Autres dimensions, formes de découpe ou emplacements et sérigraphies disponibles
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Famille d’article : Interscale
- Application : de table
- Hauteur en mm : 34 mm
- Largeur en mm : 112 mm
- Profondeur : 106,5 mm
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris anthracite
- Code couleur : RAL 7016
- Classe de protection : IP20
- Refroidissement : Avec perforations
- Quantité de colis : 1
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
Coffret à petit facteur de forme avec blindage CEM intégré et refroidissement par conduction pour les cartes eNUC, basé sur la plate-forme innovante et flexible nVent SCHROFF Interscale.
Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande.
Seuls les accessoires Interscale répertoriés sont compatibles.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Socle avec 2 flancs (perforés) et face arrière, Aluminium,1 mm, RAL 7016 (gris anthracite) | 1 | |
2 | Capot, Acier, 1 mm, Revêtement AlZn, RAL 7016 | 1 | |
3 | Face avant, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
4 | Entretoises 7016 pré-installées avec vis M2.5 Torx T8 pour le montage des cartes | 4 | |
5 | Notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.