Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Coffret portatif PropacPRO, non blindé, 4U, 42F, 326 mm

  • Coffret de table pour équipements personnalisés
  • Préparé avec trous pour l’installation d’une poignée béquille
  • Blindage CEM réalisable a posteriori
  • Fentes d'aération dans le capot inférieur
  • IP 20 conformément à la norme IEC 60529
  • Préparé pour la mise à la masse
  • Conforme DIN EN 62368-1
Plus

N° référence

14577-223
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : PropacPRO
  • Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
  • Hauteur en U : 4 U
  • Hauteur en mm : 200 mm
  • Hauteur utile : 174 mm
  • Largeur en F : 42 F
  • Largeur en mm : 257 mm
  • Largeur utile : 219 mm
  • Profondeur : 326 mm
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
  • Charge statique : 25 kg
  • Classe de protection : IP20
  • Construction du cadre avant : Pièce unique
  • Option de refroidissement : Non
  • Conformité : IEC 60297-3-101
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Kit de mise à la masse CompacPRO
Kit de mise à la masse PropacPRO
N° référence 21102-001
face avant
Face avant PropacPRO, pleine largeur, non blindée, 4 U, 42 F, 2 mm, Al, anodisée, bords non traités
N° référence 20850-142
Face arrière perforée sur toute la largeur
Face arrière PropacPRO, pleine largeur, sans blindage, sans perforations, 4 U, 42 F
N° référence 24576-052
Face arrière perforée sur toute la largeur
Face arrière PropacPRO, pleine largeur, non blindée, avec perforations, 4 U, 42 F
N° référence 24576-152
plaque de montage
Plaque de montage pour coffret et bac à cartes 19", 42 F, longueur de carte 280 mm
N° référence 34562-754
Profil horizontal
Profilé horizontal de type H-VT, arrière, haute rigidité, 42 F
N° référence 34560-742
face avant
Face avant, non blindée, 4 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 30847-463
Face arrière perforée non blindée
Face arrière, avec perforations, non blindé, pour RatiopacPRO et PropacPRO 4 U, 42 F
N° référence 30849-028
20838-273.273.tif image
Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 4 U, 42 F, 2,5 mm, Al, anodisé
N° référence 20838-277
Joint de flanc CEM PropacPRO
Cordon de blindage CEM pour flanc PropacPRO
N° référence 30850-354
Joint SST CEM EuropacPRO, capot supérieur vers profil horizontal
Profil horizontale de type H-VT, haute rigidité, avec joint CEM, 42 F
N° référence 24576-042
Habillage PropacPRO, face avant, blindage CEM
Kit d'habillage PropacPRO, face avant, pour blindage CEM, 4 U
N° référence 24576-217
face avant
Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 4 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 20848-269
20848-601.601.tif image
Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 4 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 20848-605
Face arrière PropacPRO pleine largeur
Face arrière CEM PropacPRO, pleine largeur, 4 U, 42 F
N° référence 24576-252
Habillage PropacPRO, face arrière, blindage CEM
Kit d'habillage PropacPRO, face arrière, pour blindage CEM, 4 U
N° référence 24576-218
face arrière
Face arrière pour RatiopacPRO / PropacPRO, perforée, avec possibilité de blindage, textile, 4 U, 42 F
N° référence 20848-657
Profil horizontal
Profil horizontal arrière de type AB pour guide-carte rear I/O, 42 F
N° référence 34561-542
Profil horizontal
Profilé horizontal, arrière, type H-ST, lourd, standard, 42 F
N° référence 34560-542
Profil horizontal
Profilé horizontal, type H-KD, lourd, lèvre réduite, 42 F
N° référence 34560-242
64571006.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, M4 x 14, 100 pièces
N° référence 24571-371
64571007.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, M4 x 10, 100 pièces
N° référence 24571-372
Face avant partielle
Face avant 1 U, 42 F, montage pour profilé horizontal, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 20850-424
face avant
Face avant, non blindée, 3 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 30838-081
20838-273.273.tif image
Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 3 U, 42 F, 2,5 mm, Al, anodisé
N° référence 20838-271
Habillage PropacPRO, face arrière, blindage CEM
Kit d'habillage PropacPRO, face arrière, pour blindage CEM, 3 U
N° référence 24576-118
20848047.tif image
Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 3 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 20848-047
20848-601.601.tif image
Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 3 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 20848-599
plaque de montage
Plaque de montage pour coffret et bac à cartes 19", 42 F, longueur de carte 220 mm
N° référence 34562-750
Enjoliveurs
Éléments de conception pour coffret PropacPRO, forme 1, RAL 5007, 42 F
N° référence 20850-299
Pied PropacPRO pour capot arrière
Pied PropacPRO pour capot arrière, noir, 4 U
N° référence 24576-394
Filtre à air PropacPRO
Filtre à air PropacPRO, 42 F
N° référence 24576-094
Poignée béquille PropacPRO
Poignée-béquille PropacPRO, 42 F
N° référence 24576-071
Support de câblage
Enrouleur de câble pour coffrets
N° référence 24575-800

Produits recommandés

Guide-carte de type standard 160 mm
Guide-cartes type standard, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-002
Guide-carte de type accessoire
Guide-cartes type accessoire, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-006
Plaque séparatrice
Plaque de séparation EuropacPRO, 3 U, 220 mm
N° référence 34562-762
Obturateur
Obturateur sans face avant, 3 U, 4 F, Profondeur 220 mm
N° référence 34562-824
Pied en plastique
Pied-béquille pour châssis, plastique, RAL 7016
N° référence 20603-002

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le coffret PropacPRO nVent SCHROFF offre une protection électronique pour les équipements 19" et personnalisés. Les cadres moulés en aluminium et les flancs garantissent une solution robuste. De plus, ce coffret est préparé pour recevoir une poignée rabattable de transport qui fait partie de la vaste gamme d’accessoires.

Veuillez commander la poignée de transport rabattable séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • EN 62368-1

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Cadre, aluminium moulé, poudré, RAL 7016 1
2 Flanc, Profilé aluminium, poudré, RAL 9006 ; avec perçages pour poignée béquille 4
3 Capot supérieur, Aluminium, 1 mm, face d'appui conductrice, face vue poudrée, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse 1
4 Tôle plancher, Aluminium, 1 mm, face d'appui conductrice, face vue poudrée, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse, plaque de base avec 4 rangées de slots de ventilation 1
5 Habillage arrière, ABS, RAL 7016, UL 94 V-0 ; peut faire office de pied pour une utilisation en position verticale 2
6 Bandeau pour flanc, Profilé aluminium, poudré, RAL 9006 2
7 Pied antidérapant, PC, noir, UL 94 V-0 4
8 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink