Coffret de table PropacPRO, non blindé, 2U, 63F, 326 mm
- Coffret de table pour équipements personnalisés
- Fentes d'aération dans le capot inférieur
- Blindage CEM réalisable a posteriori
- Préparé pour la mise à la masse
- Conforme DIN EN 62368-1
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : PropacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 2 U
- Hauteur en mm : 111 mm
- Hauteur utile : 85,1 mm
- Largeur en F : 63 F
- Largeur en mm : 363,7 mm
- Largeur utile : 326 mm
- Profondeur : 326 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Pièce unique
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité de colis : 1
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
Le coffret PropacPRO nVent SCHROFF offre une protection électronique pour les équipements 19" et personnalisés. Les cadres moulés en aluminium et les flancs garantissent une solution robuste. De plus, une vaste gamme d’accessoires est disponible.
Coffret, 2 U avec flanc pour une poignée rabattable de transport sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre, aluminium moulé, revêtement poudré, RAL 7016 | 1 | |
2 | Flanc, Profilé aluminium, revêtement poudré, RAL 9006 | 2 | |
3 | Capot supérieur, Aluminium, 1 mm, face d'appui conductrice, face vue poudrée, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse | 1 | |
4 | Tôle plancher, Aluminium, 1 mm, face d'appui conductrice, face vue poudrée, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse, plaque de base avec 4 rangées de slots de ventilation | 1 | |
5 | Habillage arrière, ABS, RAL 7016, UL 94 V-0 ; peut faire office de pied pour une utilisation en position verticale | 2 | |
6 | Pied de coffret antidérapant, PC, noir, UL 94 V-0 | 4 | |
7 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.