Coffret de table CompacPRO, non blindé, 4U, 84F, 331 mm
- Coffret de table pour équipements personnalisés
- La construction en aluminium garantit la robustesse de la solution
- Dimensions conformes à la norme IEC 6297-3-101
- Flanc avec décrochement faisant office de poignée
- Avant et arrière identiques, construction symétrique
- Fentes d'aération dans le capot inférieur
- IP 20 conformément à la norme IEC 60529
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : CompacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 4 U
- Hauteur en mm : 191,6 mm
- Hauteur utile : 173,8 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 471 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 331 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 30 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Pièce unique
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : IEC 60297-3-103
- Quantité de colis : 1
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
Le coffret nVent SCHROFF CompacPRO offre une protection aux équipements 19" et personnalisés. Le cadre et les éléments de flancs en profilé aluminium garantissent la robustesse de la solution. De plus, une vaste gamme d’accessoires est disponible.
Mise à la masse/terre conforme à
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Flanc, Profilé aluminium, revêtement poudré, RAL 7016 | 2 | |
2 | Cadre, aluminium moulé, revêtement poudré, RAL 7016 | 2 | |
3 | Capot supérieur, Aluminium, 1,5 mm, revêtement poudré, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse | 1 | |
4 | Capot inférieur avec 4 rangées de slots de ventilation, Aluminium, 1,5 mm, poudré RAL 9006, avec cosse de la mise à la masse | 1 | |
5 | Pied de coffret antidérapant, PC, noir | 4 | |
6 | Adaptateur de fixation pour capot supérieur, pré-monté | 8 | |
7 | Lot visserie de fixation, permet également de fixer une face avant intégrale, deux bandeaux d'habillage ou une face arrière | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.