Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Coffret de table CompacPRO, non blindé, 3U, 63F, 391 mm

  • Coffret de table pour équipements personnalisés
  • La construction en aluminium garantit la robustesse de la solution
  • Dimensions conformes à la norme IEC 6297-3-101
  • Flanc avec décrochement faisant office de poignée
  • Avant et arrière identiques, construction symétrique
  • Fentes d'aération dans le capot inférieur
  • IP 20 conformément à la norme IEC 60529
Plus

N° référence

14575-147
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : CompacPRO
  • Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
  • Hauteur en U : 3 U
  • Hauteur en mm : 147,1 mm
  • Hauteur utile : 129,3 mm
  • Largeur en F : 63 F
  • Largeur en mm : 364 mm
  • Largeur utile : 326 mm
  • Profondeur : 391 mm
  • Blindage CEM : Non
  • Charge statique : 30 kg
  • Classe de protection : IP20
  • Construction du cadre avant : Pièce unique
  • Option de refroidissement : Non
  • Conformité : IEC 60297-3-103
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Kit de mise à la masse CompacPRO
Kit de mise à la masse (CompacPRO)
N° référence 24575-801
face arrière
Face avant CompacPRO, 3 U, 63 F, 2 mm, Al, anodisé, bords non traités
N° référence 30823-224
face arrière
Face arrière CompacPRO avec emplacements ventilés, 3 U, 63 F
N° référence 30823-027
Face avant/face arrière avec fixation cachée
Face avant/arrière CompacPRO, fixation invisible, 3 U, 63 F, 2,5 mm, Al, anodisé, bords non traités
N° référence 24575-155
plaque de montage
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 63 HP, 340 mm Board Length"
N° référence 34562-759
Profil horizontal
Profilé horizontal de type H-VT, arrière, haute rigidité, 84 F
N° référence 34560-784
Angle de l’obturateur
Bandeau d'habillage CompacPRO, 3 U
N° référence 24575-119
face avant
Face avant, non blindée, 3 U, 63 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 30838-102
Face arrière perforée non blindée
Face arrière, avec perforations, non blindé, pour RatiopacPRO et PropacPRO 3 U, 63 F
N° référence 30849-022
20838-273.273.tif image
Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 3 U, 63 F, 2,5 mm, Al, anodisé
N° référence 20838-272
plaque de montage
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 63 HP, 280 mm Board Length"
N° référence 34562-755
Profil horizontal
Profil horizontal arrière de type AB pour guide-carte rear I/O, 63 F
N° référence 34561-563
Profil horizontal
Profilé horizontal, arrière, type H-ST, lourd, standard, 63 F
N° référence 34560-563
64571006.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, M4 x 14, 100 pièces
N° référence 24571-371
64571007.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, M4 x 10, 100 pièces
N° référence 24571-372
Kit de montage horizontal
Panier de cartes pour l’installation horizontale de cartes, 3 U, 20 F
N° référence 24564-117
plaque de montage
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 63 HP, 220 mm Board Length"
N° référence 34562-751
pied arrière
Pied arrière avec patin en caoutchouc CompacPRO, 3 U
N° référence 24575-114
Protection anti-basculement
Pied arrière CompacPRO avec protection des arêtes, 3 U
N° référence 20823-675
pied arrière
Pied arrière CompacPRO, 3 U, augmente la profondeur de 45 mm
N° référence 20823-668
Poignée-béquille
Poignée-béquille CompacPRO3 + 4 U, 63 F
N° référence 24575-158
Support de câblage
Enrouleur de câble pour coffrets
N° référence 24575-800

Produits recommandés

Guide-carte de type standard 160 mm
Guide-cartes type standard, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-002
Guide-carte de type accessoire
Guide-cartes type accessoire, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-006
Plaque séparatrice
Plaque de séparation EuropacPRO, 3 U, 220 mm
N° référence 34562-762
Guide-carte de type IEEE
Guide-cartes avec détrompage pour CompactPCI/VME64 x, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-091
Obturateur
Obturateur sans face avant, 3 U, 4 F, Profondeur 220 mm
N° référence 34562-824
Guide-carte de type accessoire, renforcé
Guide-cartes type accessoire, renforcés, PC, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-080
guide-cartes
Guide-cartes type standard, PC, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, en plusieurs parties, rouge/argent, 10 pièces
N° référence 24568-379
Guide-carte
Guide-cartes type accessoire, PC, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, en plusieurs parties, rouge/argent, 10 pièces
N° référence 24568-381
Guide-carte de type IEEE
Guide-cartes avec détrompage pour CompactPCI/VME64 x, PC, 280 mm, largeur de rainure 2,5 mm, en plusieurs pièces, rouge/argent, 10 pièces
N° référence 24568-331
Guide-carte
Guide-cartes de type accessoire pour circuits imprimés lourds, très résistant, aluminium, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, argent
N° référence 34562-883
Pied en plastique
Pied-béquille pour châssis, plastique, RAL 7016
N° référence 20603-002

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le coffret nVent SCHROFF CompacPRO offre une protection aux équipements 19" et personnalisés. Le cadre et les éléments de flancs en profilé aluminium garantissent la robustesse de la solution. De plus, une vaste gamme d’accessoires est disponible.

Mise à la masse/terre conforme à

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Flanc, Profilé aluminium, revêtement poudré, RAL 7016 2
2 Cadre, aluminium moulé, revêtement poudré, RAL 7016 2
3 Capot supérieur, Aluminium, 1,5 mm, revêtement poudré, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse 1
4 Capot inférieur avec 4 rangées de slots de ventilation, Aluminium, 1,5 mm, poudré RAL 9006, avec cosse de la mise à la masse 1
5 Pied de coffret antidérapant, PC, noir 4
6 Adaptateur de fixation pour capot supérieur, pré-monté 8
7 Lot visserie de fixation, permet également de fixer une face avant intégrale, deux bandeaux d'habillage ou une face arrière 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink