"PSU 19"" AC/DC Linear Regulator, Dual, PSG 212"
- 2 tensions de sortie, séparées galvaniquement
- Haute précision de régulation, faible ondulation résiduelle et très faible interférence
- Tension secteur 230 VAC (convertible à 115 VAC avec le kit de conversion de tension)
- Convient aux applications médicales (distance de sécurité de 8 mm)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 36 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 12 V
- Intensité 1 : 1,5 A
- Tension 2 : 12 V
- Intensité 2 : 1,5 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 14 F
- Profondeur : 171,93 mm
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
Régulateur linéaire pour les applications qui ne permettent qu’un très faible niveau de bruit aux sorties.
Veuillez commander séparément la face avant.
Données de sortie à Ta= 0 ... 50 °C.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Alimentation enfichable 19", Hauteur 3 U, largeur 14 F, 171,93 mm de profondeur (profondeur de carte de 160 mm), Connecteur H 15M, Peigne de détrompage (monté) | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.