Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Alimentation 19", régulation linéaire AC/DC, Simple, PSK 115

  • 1 tension de sortie
  • Haute précision de régulation, faible ondulation résiduelle et faible interférence
  • Tension secteur/ligne 230 VAC (peut être remplacé par 115 VAC avec le kit de conversion de tension secteur/ligne)
  • Convient aux applications médicales (distance de sécurité de 8 mm)
Plus

N° référence

13105-003
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 13105-003, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Alimentation
  • Application : Régulateurs linéaires 19"
  • Tension d’entrée AC : 230 V
  • Puissance : 15 W
  • Nombre de tensions de sortie : 1
  • Tension 1 : 15 V
  • Intensité 1 : 1 A
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 6 F
  • Profondeur : 171,93 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

PSU Drawing for Front Panel
Face avant de PSU pour PSK, simple
N° référence 21005-475
EMC shielding (SST), for front panels, 19" bracket/corner profile
Kit blindage CEM acier inoxydable pour face avant, 3 U, 10 Pièces
N° référence 21101-705
Keying / coding pin for connectors
Peigne de détrompage pour connecteur femelle avec 2 broches
N° référence 60800-123
EN 60603 (DIN 41612) Connector, type H
Connecteur de type H, EN 60603, DIN 41612, femelle, 15 Contacts, FASTON 6,3 mm
N° référence 69001-733

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Régulateur linéaire pour les applications nécessitant un niveau de bruit en sortie très faible.

Veuillez commander séparément la face avant.

Données de sortie à Ta= 0 ... 50 °C.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • EN 62368-1
  • CE

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Alimentation enfichable 19", hauteur 3 U, largeur 6 F, profondeur de 171,93 mm (cartes de 160 mm de profondeur), connecteur H 15 M (installé), peigne de détrompage (monté) 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink