"PSU 19"" AC/DC for VMEbus, MPS 022/15, 6 U"
- Grande plage de Tension d’entrée 90 ... 264 VAC et 130 ... 350 VDC avec correction active du facteur de puissance (PFC)
- Signalisation bus VME
- 3 tensions de sortie
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Compatible avec : Systèmes VMEbus
- Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
- Puissance : 224 W
- Nombre de tensions de sortie : 3
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 28 A
- Tension 2 : 15 V
- Intensité 2 : 5,6 A
- Tension 3 : -15 V
- Intensité 3 : 2,4 A
- Hauteur en U : 6 U
- Largeur en F : 12 F
- Profondeur : 171,93 mm
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
Alimentation électrique 19" enfichable pour applications VMEbus
Données de sortie à TU = 0 ... 40 °C.
Puissance de sortie V2 + V3 = 60 W.
Courants de sortie (valeurs UL dans le support) : V1 = 5 V / I1 = 20 A (18 A)V2 = 12 V / I2 = 4 A (3 A) V3 = ‐12 V / I3 = 3 A (2 A).
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Alimentation enfichable 19", hauteur 6 U, largeur 12 F, Profondeur 171,93 mm (profondeur de carte de 160 mm), face avant avec poignées (équipée), connecteur H 15 M (2 pièces), Peignes de détrompage (2 pièces, montés) | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.