"PSU 19"" AC/DC Maxpower 50 W, Single, MAX 124"
- Grande plage de tension d’entrée 90 ... 253 VAC et 100 ... 360 VDC
- 1 tension de sortie
- Signalisation : Tension de sortie OK
- Avec face avant
- Alimentation en veille (aucune charge) <1,5 W
- Efficacité jusqu’à 88 %
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
- Puissance : 50 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 24 V
- Intensité 1 : 2,1 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 6 F
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
Redondance avec fonction active OU découplage ; aucune charge de base requise ; répartition automatique de la charge selon la température de l’alimentation ; aucune ligne de partage actuelle requise entre les alimentations ; topologie quasi-résonante réduisant les émissions CEM.
Données de sortie à Ta= -25 ... 50 °C.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Alimentation enfichable 19", hauteur 3 U, largeur 6 F, Profondeur 171,93 mm (profondeur de carte de 160 mm), connecteur H 15 M, peigne de détrompage (installé), Joint CEM (non monté) | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.