"PSU 19"" AC/DC Slimpower 42 W, Single, SLE 124"
- Grande plage de tension d’entrée 85 ... 254 VAC et 120 ... 360 VDC
- Tension de sortie 1 avec faibles interférences (faible ondulation < 10 mVPP)
- Signalisation : Tension de sortie OK
- Faible largeur 3 F
- Fonctionnement en mode redondant avec diode de découplage intégrée (à activer)
- Bus de partage de courant passif
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
- Puissance : 41 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 24 V
- Intensité 1 : 1,7 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 3 F
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
Alimentations électriques 19" enfichables avec connecteur H15 pour les applications sans ventilateur. Avec une plage de tension d’entrée AC étendue et une tension de sortie unique.
Veuillez commander séparément la face avant.
Données de sortie à Ta= 0 ... 50 °C.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Alimentation électrique compatible 19 po, hauteur 3 U, largeur 3 F, Profondeur 171,93 mm (profondeur de carte de 160 mm), connecteur H 15 M | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.