Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

"PSU 19"" AC/DC Maxpower 100 W, Triple, MAX 315"

  • Grande plage de tension d’entrée 90 ... 254 VAC et 100 ... 360 VDC avec correction active du facteur de puissance (PFC)
  • 3 tensions de sortie
  • Signalisation : Tension de sortie OK
  • Excellent rapport de puissance / volume
Plus

N° référence

13100-123
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 13100-123, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Alimentation
  • Application : Mode commuté 19"
  • Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
  • Puissance : 100 W
  • Nombre de tensions de sortie : 3
  • Tension 1 : 5 V
  • Intensité 1 : 8 A
  • Tension 2 : 15 V
  • Intensité 2 : 2 A
  • Tension 3 : 15 V
  • Intensité 3 : 2 A
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 8 F
  • Profondeur : 171,93 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Connecteur de type H
Connecteur de type H, EN 60603, DIN 41612, femelle, 15 Contacts, FASTON 6,3 mm
N° référence 69001-733
Plans d’alimentation
Face avant de bloc d’alimentation pour Maxpower 100, double, triple, 3 U, 8 F, blindée, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 21006-945
Blindage SST CEM pour faces avant, support/profil d’angle 19 po
Kit blindage CEM acier inoxydable pour face avant, 3 U ; 10 pièces
N° référence 21101-705
Pion de détrompage pour connecteurs
Peigne de détrompage pour connecteur femelle avec 2 broches
N° référence 60800-123

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alimentations électriques 19" enfichables avec connecteur H15 pour les applications sans ventilateur. Avec une plage de tension d’entrée AC étendue et trois tensions de sortie.

Veuillez commander séparément la face avant.

Données de sortie à une tension secteur > 190 VAC, Ta = -25 ... 50 °C.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • CE
  • UR

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Alimentation enfichable 19", hauteur 3 U, largeur 8 F, Profondeur 171,93 mm (profondeur de carte de 160 mm), connecteur H 15 M, peigne de détrompage (installé) 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink