"PSU 19"" AC/DC, Maxpower 100 W, Dual, MAX 215"
- Large plage de tension d’entrée 90 ... 254 VAC et 100 ... 360 VDC avec correction de facteur de puissance (PFC) active
- 2 tensions de sortie
- Excellent rapport de puissance / volume
- Efficacité jusqu’à 80 %
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Tension d’entrée AC : 90 à 264 V
- Puissance : 102 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 15 V
- Intensité 1 : 3,4 A
- Tension 2 : 15 V
- Intensité 2 : 3,4 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 8 F
- Profondeur : 171,93 mm
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
Alimentations électriques 19" enfichables avec connecteur H15 pour les applications sans ventilateur. Avec large plage d'entrée AC et deux tensions de sortie.
Veuillez commander séparément la face avant.
Données de sortie à la tension secteur > 190 VAC, Ta = 0 ... 50 °C.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Alimentation électrique compatible 19", hauteur : 3 U, largeur 8 F, Profondeur 171,93 mm (profondeur de carte de 160 mm), connecteur H 15 M, peigne de détrompage (installé) | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.