Armoire Outdoor Comline ECL sans socle, 1200H 700L 600P
- IP 55
- Refroidissement par convection naturelle
- Simple paroi, baie légère en aluminium
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie outdoor
- Famille de produits : Comline ECL
- Hauteur en U : 25 U
- Hauteur en mm : 1200 mm
- Largeur en mm : 700 mm
- Profondeur : 600 mm
- Type de paroi : Simple paroi
- Type de porte : Porte simple
- Accès : Avant
- Refroidissement : Convection naturelle
- Blindage CEM : Non
- Conformité : CEI 61969-1 ; CEI 61969-2 ; CEI 60917-1 ; CEI 60917-2 ; ETS 300119 ; CEI 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Corps, simple paroi, Aluminium, 2,5 mm, RAL 7035 | 1 | |
2 | Porte avant, Aluminium, 2,5 mm, RAL 7035, verrouillage 3 points, poignée à levier avec cylindre de sûreté DIN, angle d’ouverture de porte 135 °, arrêt de porte à 110°, charnières montées à gauche ; contacteur de porte électrique | 1 | |
3 | Plaque supérieure de protection solaire, Aluminium, 2 mm, RAL 7035 | 1 | |
4 | Montant 19"/23", Acier, galvanisé, 2,5 mm | 2 | |
5 | Kit de mise à la masse, assemblé | 1 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.