Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Armoire Outdoor Comline ECL sans socle, 900H 700W 600D

  • IP 55
  • Refroidissement par convection naturelle
  • Simple paroi, baie légère en aluminium
Plus

N° référence

12349-011
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 12349-011, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille de produits : Comline ECL
  • Hauteur en U : 18 U
  • Hauteur en mm : 900 mm
  • Largeur en mm : 700 mm
  • Profondeur : 600 mm
  • Type de paroi : Simple paroi
  • Type de porte : Porte simple
  • Accès : Avant
  • Refroidissement : Convection naturelle
  • Blindage CEM : Non
  • Conformité : CEI 61969-1 ; CEI 61969-2 ; CEI 60917-1 ; CEI 60917-2 ; ETS 300119 ; CEI 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Comline ECL 19"/23" Panel/Slide Mount Kit
Montants 19" /23" pour Comline ECL, H900 L700
N° référence 22349-026

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations extérieures. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Corps, simple paroi, Aluminium, 2,5 mm, RAL 7035 1
2 Porte avant, Aluminium, 2,5 mm, RAL 7035, verrouillage à 3 points, poignée à levier avec cylindre de sûreté DIN, charnières 135°, arrêt de porte à 110°, charnières montées à gauche ; contacteur de porte électrique 1
3 Plaque supérieure de protection solaire, Aluminium, 2 mm, RAL 7035 1
4 Montant 19"/23", acier, galvanisé, 2,5 mm 2
5 Kit de mise à la masse, assemblé 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink