Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Baie serveur Varistar, RAL 9003, accouplable, 47 U, 2200 H, 600 L, 1200 P

  • Charge statique admissible jusqu’à 1600 kg
  • Indice de Protection IP 20
  • Compatible avec divers types de serveurs
  • Baie serveur avec portes perforées, taux de passage d’air 78 %
  • RAL 9003 (blanc)
Plus

N° référence

12130-289
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Baie
  • Famille d’article : Varistar
  • Application : accouplable
  • Matériau du bâti : Acier
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
  • Couleur du bâti : Signal blanc
  • Code couleur du bâti : RAL 9003
  • Couleur de l’habillage : Signal blanc
  • Code couleur de l'habillage : RAL 9003
  • Hauteur en U : 47 U
  • Hauteur en mm : 2200 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
  • Profondeur : 1200 mm
  • Charge statique : 1600 kg

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Clé n° 2233
Clé n° 2233
N° référence 60127-018

Produits recommandés

23130485.485.tif image
Cloison de séparation latérale Varistar, 2200H 1200D
N° référence 23130-485
face latérale
Flanc Varistar, IP 55, vissé, RAL 9003, H2200 P1200
N° référence 26130-537

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Rack pour serveur répondant à des exigences de charge statique élevées, entièrement assemblé et mis à la terre, incluant les kits de montage côte à côte à revêtement poudré en blanc.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bâti soudé (Slim Line) en profilés d'acier galvanisé à chaud, RAL 9003 1
2 Toit plat, Acier, RAL 9003 avec zones prédécoupées pour montage a posteriori de joints balais 1
3 Joint balai 1
4 Porte avant, avec perforations, Acier, avec charnières 180°, Verrouillage à 3 point et poignée pivotante encastrable (extensible en option avec cylindre de sûreté DIN), couleur RAL 9003 1
5 Porte arrière double, Acier, avec charnières 180° et perforations, Verrouillage à 3 point et poignée pivotante encastrable (extensible en option avec cylindre de sûreté DIN), couleur RAL 9003 1
6 Montants 19", Acier, monté à entraxe 740 mm, avec repérage en U, couleur RAL 9003 4
7 Traverse de profondeur, Acier (pour recevoir les montants 19" dans les baies de largeur 800 mm) 4
8 Jeu de bandeaux d'obturation frontaux pour obturation de la réduction de largeur jusqu'au plan 19", Acier, 1,5 mm, couleur RAL 9003 1
9 Pieds réglables 4
10 Kit de mise à la masse, assemblé 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink