Système ATCA série 450/40 FTR, 2 slots, DC, Node/Node, IPMB bussé
- Conforme à la spécification AdvancedTCA PICMG 3.0 rev. 3,0
- Tension d’entrée -48 VDC/-60 VDC, deux connexions d’alimentation redondantes avec fusible et interrupteur
- Deux tiroirs de ventilation hot-swap sur la paroi arrière du coffret, circulation d’air de l’avant vers l’arrière ; filtre à poussière interchangeable à l’avant
- Capacité de refroidissement de 450 W par slot à une température ambiante de 55°C
- Peut recevoir 1 Shelf Alarm Panel (SAP) et 2 Shelf Managers SCHROFF avec Pigeon Point ShMM 700
- Reconnu UL, E229721 type T15
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 2
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Configuration Node/Node, IPMI bussé
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 3 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Entrées DC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Hauteur en mm : 448 mm
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
La série nVent SCHROFF ATCA 450/40 est une famille d’étagères AdvancedTCA qui assurent le refroidissement et l’alimentation par slots pour les lames de 450 W. La carte fond de panier est vérifiée conformément à la norme 40GBASE-KR4 pour l’Ethernet 40 Gigabits. Même avec son panier à cartes horizontal, le sens de circulation de l’air dans le système va de l’avant vers l’arrière.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
Entièrement monté, câblé et testé.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bac à cartes 19" blindé, Acier, 3 U, 84 F, profondeur 464 mm, revêtement poudré, noir, RAL 9005 ; avec 2 slots horizontaux à l’avant pour 8 U, 6 F, carte de 280 mm de profondeur et 2 slots à l’arrière, 8 U, 6 F, profondeur 70 mm | 1 | |
2 | Carte fond de panier, 2 slots | 1 | |
3 | Connexion d’alimentation redondante, -48 V DC/-60 V DC, à l’arrière, avec 1 paire de bornes d’alimentation (1 fusible, 30 A) chacun | 2 | |
4 | Unité de ventilation redondante, arrière, avec respectivement 2 x 2 ventilateurs | 2 | |
5 | Filtre à poussière remplaçable à l’avant | 1 | |
6 | Équerre de montage, pour intégration dans les baies 19" | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.