Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Système ATCA série 300/40, 14 slots, AC, Dual Star, IPMB radial

  • Conforme à la norme AdvancedTCA PICMG 3.0
  • Tension d’entrée 200 ... 240 VAC, 3 x prises secteur CA IEC 320‐C20 (alimentation enfichable CA à commander séparément) ; 3 emplacements pour 3 alimentations enfichables pour un fonctionnement en redondance 2 + 1
  • Unités de ventilation Hot-Swap redondantes, circulation du flux d'air de l'avant bas vers l'arrière haut; filtre à poussière interchangeable par l'avant
  • Dissipation de 300 W par slot à une température ambiante de 55 °C
  • Préparé pour deux Shelf Managers SCHROFF avec ShMM 700 Pigeon Point
  • Shelf Alarm Panel (SAP) et Shelf Alarm Display (SAD)
  • Reconnu UL, E229721 type T10
Plus

N° référence

11990-605
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 11990-605, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 14
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Double étoile, IPMB radial
  • Transfert de données : 40 GbE
  • Alimentation par slot : 300 W
  • Tension d’entrée AC : 200 à 240 V
  • Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
  • Hauteur en U : 14 U
  • Type d’alimentation électrique : (3) Bloc d’alimentation AC
  • Avec alimentation électrique : Non
  • Rear I/O : Oui
  • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
  • Profondeur : 472 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Déflecteur d’air AdvancedTCA
Obturateur AdvanceDtCA 280 mm, avec obturateur, acier inoxydable, 8 U, 6 F
N° référence 21591-079
Déflecteur d’air AdvancedTCA
Obturateur AdvanceDtCA 70 mm, avec obturateur, acier inoxydable, 8 U, 6 F
N° référence 21591-099
Déflecteur d’air AdvancedTCA
Obturateur AdvanceDtCA 70 mm, avec obturateur, profil Al, 8 U, 6 F
N° référence 21591-107
Déflecteur d’air AdvancedTCA
Obturateur AdvanceDtCA 280 mm, avec obturateur, profil Al, 8 U, 6 F
N° référence 21596-008
Face d’obturation ATCA shMM
Face d’obturation AdvanceDtCA pour un slot du Shelf Manager, blindée, SSt
N° référence 21596-012

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La série nVent SCHROFF ATCA 300/40 assure le refroidissement et l’alimentation par slots pour les lames de 300 W. La carte fond de panier est vérifiée conformément à la norme 40GBASE-KR4 pour l’Ethernet 40 Gigabits.

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

Entièrement monté, câblé et testé.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • PICMG
  • UR

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Châssis 19" blindé, Acier, zingué, 14 U, 84 F, profondeur 472 mm, revêtement poudré, noir, RAL 9005 ; 14 slots verticaux à l’avant (8 U, 6 F, profondeur 280 mm), 14 slots verticaux à l’arrière (8 U, 6 F, 70 mm de profondeur) ; chemin de câbles à l’avant et à l’arrière 1
2 Carte fond de panier, 14 slots 1
3 Entrée secteur CA 200 à 240 VAC via 3 fiches CA IEC 320‐C20, 3 slots pour alimentations enfichables 2,7 kW pour la redondance 2 + 1, répartition du courant AC et DC avec LED d'indication d'état 1
4 Système de ventilation, supérieur ; 3 unités de ventilation redondantes fournissant 400 m3/h (230 cfm) chacun, avec 2 ventilateurs chacun pour le refroidissement des cartes avant et rear I/O ; interchangeable par l’arrière 1
5 Filtre à air, interchangeable par l’avant 1
6 Shelf Alarm Panel (SAP) 1
7 Shelf Alarm Display (SAD) 1
8 Équerre de montage, pour le montage dans les baies19" 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink